Náhradní díl, 042N Coil Type B; 018F Coil Type B; 018Z cívka typu B, Kabelový konektor
042N0178
Typ: Náhradní díl, Používá se pro výrobek: 042N Coil Type B; 018F Coil Type B; 018Z cívka typu B, Označení typu: Kabelový konektor, Kabelový konektor
Tento produkt již není k dispozici.
Výrobek již není k dispozici k zakoupení, ale přesto o něm najdete informace, včetně servisních příruček, výkresů atd.
Pokud hledáte podobný produkt, můžete si prohlédnout další možnosti v rámci stejného typu produktu na stránce typu produktu.: Náhradní díly a příslušenství pro ventily, Náhradní díly a příslušenství pro ventily, Náhradní díly a příslušenství pro ventily
Doporučená náhrada: 042N1278
042N0178
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Barva | Černá |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Forma elektrického připojení | Formulář A |
| Formát balení | Průmyslové balení |
| Hodnoceníkrytí IP | IP65 |
| Material Description | PLUG DIN 43650A EN175301-803 I-PACK |
| Materiál těsnění | NBR |
| Množství na formát balení | 100 pc |
| Název produktu | Kabelový konektor |
| Norma pro elektrické připojení | EN 175301-803 |
| Označení CE | Yes |
| Označení typu | Kabelový konektor |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Používá se pro výrobek | 018F Coil Type B018Z cívka typu B042N Coil Type B |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktová skupina | Cívky elmg. ventilů |
| Průměr kabelu [mm] [Max] | 8.0 mm |
| Průměr kabelu [mm] [Min] | 6.0 mm |
| Schválení | CEUKCA |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | No |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Yes |
| Shoda s EU RoHS | Yes |
| Typ výrobku | Náhradní díl |
| Uložení baterií | No |
| Vlastnosti kabelu | Ø4.5 MM - Ø11 MM |
| Výjimka ze směrnice EU RoHS | No |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 0.031 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 0.03 Kilogram |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Objem | 0.105 Liter |
| EAN/UPC | 5702423205868 |