Danfoss logo
Cívky elmg. ventilů, Kabelový konektor-product-details

Cívky elmg. ventilů, Kabelový konektor

042N0154

Typ výrobku: Příslušenství, Označení typu: Kabelový konektor, Používá se pro výrobek: 042N Coil Type B; 018F Coil Type B; 018Z cívka typu B, Formát balení: Multi balení, Množství na formát balení: 30

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
BarvaČerná
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Forma elektrického připojeníFormulář A
Formát baleníMulti balení
Hodnoceníkrytí IPIP65
Kontakty2 + E
Material DescriptionAccessory Cable Plug EN 175301-803A CSA
Max. odpor kontaktu [mOhm]15 mOhm
Množství na formát balení30 pc
Napájecí napětí [V] AC250 V
Název produktuKabelový konektor
Norma pro elektrické připojeníEN 175301-803
Označení typuKabelový konektor
Používá se pro výrobek018Z cívka typu B018F Coil Type B042N Coil Type B
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Vlastnosti
Hodnota
Produktová skupinaCívky elmg. ventilů
Provozní proud max. [A]16.00 A
Průřez vodičů, max. [mm2]1.0 mm²
Rozsah teploty prostředí [°C] [max.]90 °C
Rozsah teploty prostředí [°C] [min.]-40 °C
Rozsah teploty prostředí [°F] [Max]194 °F
Rozsah teploty prostředí [°F] [Min]-40 °F
SchváleníCSA
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHNo
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes
Shoda s EU RoHSYes
Supply voltage [V] DC250.00 V
Tolerance± 15%
Typ výrobkuPříslušenství
Uložení bateriíNo
Výjimka ze směrnice EU RoHSNo

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost0.022 Kilogram
Čistá hmotnost0.02 Kilogram
Objem0.09 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702428314206
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm