Danfoss logo
Cívky elmg. ventilů, Kabelový konektor-product-details

Cívky elmg. ventilů, Kabelový konektor

042N0120

Typ výrobku: Příslušenství, Označení typu: Kabelový konektor, Používá se pro výrobek: 042N Coil Type B; 018F Coil Type B; 018Z cívka typu B, Formát balení: Multi balení, Množství na formát balení: 15

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
BarvaČerná
China RoHS exemption clauseNo
Délka kabelu [m]1.500 m
Délka kabelu [palce]59.00 in
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Forma elektrického připojeníFormulář A
Formát baleníMulti balení
Hodnoceníkrytí IPIP67
Kontakty2 + 2E
Material DescriptionAccessory Cable Plug 6.8 X 0.8 Spade
Max. odpor kontaktu [mOhm]15 mOhm
Množství na formát balení15 pc
Napájecí napětí [V] AC230 V
Název produktuKabelový konektor
Norma pro elektrické připojeníEN 175301-803
Označení typuKabelový konektor
Používá se pro výrobek018Z cívka typu B018F Coil Type B042N Coil Type B
Vlastnosti
Hodnota
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produktová skupinaCívky elmg. ventilů
Provozní proud max. [A]5.00 A
Průřez vodičů, max. [mm2]0.7 mm²
Rozsah teploty prostředí [°C] [max.]90 °C
Rozsah teploty prostředí [°C] [min.]-40 °C
Rozsah teploty prostředí [°F] [Max]194 °F
Rozsah teploty prostředí [°F] [Min]-40 °F
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHNo
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes
Shoda s EU RoHSYes
Supply voltage [V] DC230.00 V
Tolerance± 15%
Typ výrobkuPříslušenství
Uložení bateriíNo
Výjimka ze směrnice EU RoHSNo

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost0.124 Kilogram
Čistá hmotnost0.118 Kilogram
Objem0.416 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702428314176
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm