Náhradní díl, EV220B 15-50; EV220B 65-100; EV220B 15-100
032U7390
Typ výrobku: Náhradní díl, Používá se pro výrobek: EV220B 15-50; EV220B 65-100; EV220B 15-100, Servisní sada, Funkce: NC
032U7390
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formát balení | Multi balení |
| Funkce | NC |
| Material Description | Manual.ovladani EV220B 65-100 SS |
| Materiál těsnění | EPDM |
| Množství na formát balení | 20 pc |
| Název produktu | Servisní sada |
| Označení typu | Actuator set manual override |
| Popis | Manuel Opening Unit |
| Používá se pro výrobek | EV220B 15-100EV220B 15-50EV220B 65-100 |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Poznámky | HAND OPERATED |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktová skupina | Náhradní díly pro elmg. ventily |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | No |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Yes |
| Shoda s EU RoHS | Yes |
| Teplotní rozsah média [°C] [max.] | 120 °C |
| Teplotní rozsah média [°C] [min.] | -30 °C |
| Typ výrobku | Náhradní díl |
| Uložení baterií | No |
| Výjimka ze směrnice EU RoHS | No |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 0.182 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 0.167 Kilogram |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Objem | 0.218 Liter |
| EAN/UPC | 5702428450515 |