Danfoss logo
Spare part kit, draw32U1436

Náhradní díl, EV220B 40BD/SS EPDM

032U6324

Typ výrobku: Náhradní díl, Používá se pro výrobek: EV220B 40BD/SS EPDM, Servisní sada, Funkce: NC

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formát baleníMulti balení
FunkceNC
Material DescriptionSpare part EV220B 40BD/SS EPDM
Materiál těsněníEPDM
Množství na formát balení10 pc
Náhradní díly v ceně2 x O-kroužky pro vyrovnávací otvor2 x O-kroužky pro pilotní systémArmatura s ventilovou deskou a pružinouBlokovací tlačítko/matice pro cívkuO-kroužek pro armaturuPružina/membrána
Název produktuServisní sada
Označení typuDiaphragm, armature set
Vlastnosti
Hodnota
Používá se pro výrobekEV220B 40BD/SS EPDM
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produktová skupinaNáhradní díly pro elmg. ventily
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHNo
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes
Shoda s EU RoHSYes
Typ výrobkuNáhradní díl
Uložení bateriíNo
Výjimka ze směrnice EU RoHSNo

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost0.156 Kilogram
Čistá hmotnost0.141 Kilogram
Vlastnosti
Hodnota
Objem1.203 Liter
EAN/UPC5702423126828