Danfoss logo
Equalizing orifice

Náhradní díl, EV220B 40-50SS FKM

032U6315

Typ výrobku: Náhradní díl, Používá se pro výrobek: EV220B 40-50SS FKM, Servisní sada

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formát baleníMulti balení
Material DescriptionSpare part EV220B 40-50 SS FKM
Materiál těsněníFKM
Množství na formát balení10 pc
Náhradní díly v ceně2 x O-kroužkyVyrovnávací otvor
Název produktuServisní sada
Označení typuEqualizing orifice
Používá se pro výrobekEV220B 40-50SS FKM
Vlastnosti
Hodnota
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produktová skupinaNáhradní díly pro elmg. ventily
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHNo
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes
Shoda s EU RoHSYes
Typ výrobkuNáhradní díl
Uložení bateriíNo
Velikosttrysky [mm]1.40 mm
Výjimka ze směrnice EU RoHSNo

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost10 Gram
Čistá hmotnost6 Gram
Vlastnosti
Hodnota
Objem0.005 Liter
EAN/UPC5702423133321