Náhradní díl, EV220B 50SS EPDM
032U6312
Typ výrobku: Náhradní díl, Používá se pro výrobek: EV220B 50SS EPDM, Servisní sada
032U6312
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formát balení | Multi balení |
| Material Description | Spare part EV220B 50 SS EPDM |
| Materiál těsnění | EPDM |
| Množství na formát balení | 10 pc |
| Náhradní díly v ceně | 2 x O-kroužkyVyrovnávací otvor |
| Název produktu | Servisní sada |
| Označení typu | Equalizing orifice |
| Používá se pro výrobek | EV220B 50SS EPDM |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktová skupina | Náhradní díly pro elmg. ventily |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | No |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Yes |
| Shoda s EU RoHS | Yes |
| Typ výrobku | Náhradní díl |
| Uložení baterií | No |
| Velikosttrysky [mm] | 1.20 mm |
| Výjimka ze směrnice EU RoHS | No |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 0.008 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 0.006 Kilogram |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Objem | 0.025 Liter |
| EAN/UPC | 5702423132997 |