Danfoss logo
Spare part kit, NC (NBR) for EV224B

Náhradní díl, EV224B NC 15 NBR

032U6156

Typ výrobku: Náhradní díl, Používá se pro výrobek: EV224B NC 15 NBR, Servisní sada, Funkce: NC

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Division01
Formát baleníMulti balení
FunkceNC
Material DescriptionNahradni dil EV224B 15B NBR NC
Materiál těsněníNBR
Množství na formát balení10 pc
Náhradní díly v ceně2 x O-kroužky pro vyrovnávací otvor2 x O-kroužky pro pilotní systémSestava trubek armaturyArmatura s ventilovou deskou a pružinouZavírací pružinaMembránaO-kroužek pro armaturuO-kroužek pro cívku
Název produktuServisní sada
Označení typuDiaphragm, actuator set
Vlastnosti
Hodnota
PFAS content [Yes/No]No
Používá se pro výrobekEV224B NC 15 NBR
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produktová skupinaNáhradní díly pro elmg. ventily
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHNo
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes
Shoda s EU RoHSYes
Typ výrobkuNáhradní díl
Uložení bateriíNo
Výjimka ze směrnice EU RoHSNo

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost0.09 Kilogram
Čistá hmotnost0.081 Kilogram
Vlastnosti
Hodnota
Objem0.072 Liter
EAN/UPC5702423206438