Náhradní díl, EV250B NO 18-22BD FKM
032U5322
Typ výrobku: Náhradní díl, Používá se pro výrobek: EV250B NO 18-22BD FKM, Servisní sada, Funkce: NO
032U5322
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formát balení | Multi balení |
| Funkce | NO |
| Material Description | Nahr.dily pro EV250BNO 18/22BD FKM |
| Materiál těsnění | FKM |
| Množství na formát balení | 12 pc |
| Náhradní díly v ceně | 4 x šroubyPomocná pružinaMembránaJednotka ovládání NOO-kroužek pro cívku |
| Název produktu | Servisní sada |
| Označení typu | Diaphragm, actuator set |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Používá se pro výrobek | EV250B NO 18-22BD FKM |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktová skupina | Náhradní díly pro elmg. ventily |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | No |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Yes |
| Shoda s EU RoHS | Yes |
| Typ výrobku | Náhradní díl |
| Uložení baterií | No |
| Výjimka ze směrnice EU RoHS | No |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 0.32 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 0.258 Kilogram |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Objem | 0.88 Liter |
| EAN/UPC | 5702423214358 |