Danfoss logo
Spare part kit draw32U1493

Náhradní díl, EV250B NO 10-12BD FKM

032U5320

Typ výrobku: Náhradní díl, Používá se pro výrobek: EV250B NO 10-12BD FKM, Servisní sada, Funkce: NO

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formát baleníMulti balení
FunkceNO
Material DescriptionNahr.dily pro EV250BNO 10/12BD EPDM
Materiál těsněníFKM
Množství na formát balení15 pc
Náhradní díly v ceně4 x šroubyPomocná pružinaMembránaJednotka ovládání NOO-kroužek pro cívku
Název produktuServisní sada
Označení typuDiaphragm, actuator set
Vlastnosti
Hodnota
Používá se pro výrobekEV250B NO 10-12BD FKM
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produktová skupinaNáhradní díly pro elmg. ventily
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHNo
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes
Shoda s EU RoHSYes
Typ výrobkuNáhradní díl
Uložení bateriíNo
Výjimka ze směrnice EU RoHSNo

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost0.279 Kilogram
Čistá hmotnost0.252 Kilogram
Vlastnosti
Hodnota
Objem0.338 Liter
EAN/UPC5702423214334