Danfoss logo
Spare parts kit NC EPDM for EV250B 10 - 12BD

Náhradní díl, EV250B NC 18-22BD EPDM

032U5317

Typ výrobku: Náhradní díl, Používá se pro výrobek: EV250B NC 18-22BD EPDM, Servisní sada, Funkce: NC

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formát baleníMulti balení
FunkceNC
Material DescriptionNahr.dily pro EV250BNC 18/22BD EPDM
Materiál těsněníEPDM
Množství na formát balení12 pc
Náhradní díly v ceně4 x šroubyArmaturaArmaturní trubkaPomocná pružinaZavírací pružinaKrytMembránaO-kroužek pro cívku
Název produktuServisní sada
Označení typuActuator, cover, diaphragm set
Vlastnosti
Hodnota
Používá se pro výrobekEV250B NC 18-22BD EPDM
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produktová skupinaNáhradní díly pro elmg. ventily
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHNo
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes
Shoda s EU RoHSYes
Typ výrobkuNáhradní díl
Uložení bateriíNo
Výjimka ze směrnice EU RoHSNo

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost0.319 Kilogram
Čistá hmotnost0.257 Kilogram
Vlastnosti
Hodnota
Objem0.88 Liter
EAN/UPC5702423214389