Danfoss logo
Spare part EV250B NC 18-22B EPDM Service kit

Náhradní díl, EV250B NC 18-22B EPDM

032U5272

Typ výrobku: Náhradní díl, Používá se pro výrobek: EV250B NC 18-22B EPDM, Servisní sada, Funkce: NC

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formát baleníMulti balení
FunkceNC
Material DescriptionSPARE PARTS FOR EV250B 18/22BD EPDM
Materiál těsněníEPDM
Množství na formát balení15 pc
Název produktuServisní sada
Označení typuDiaphragm, armature set
Vlastnosti
Hodnota
Používá se pro výrobekEV250B NC 18-22B EPDM
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produktová skupinaNáhradní díly pro elmg. ventily
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHNo
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes
Shoda s EU RoHSYes
Typ výrobkuNáhradní díl
Uložení bateriíNo
Výjimka ze směrnice EU RoHSNo

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost0.074 Kilogram
Čistá hmotnost0.061 Kilogram
Vlastnosti
Hodnota
Objem0.338 Liter
EAN/UPC5702423180400