Náhradní díl, EV250B NC 10-12BD FKM
032U5271
Typ výrobku: Náhradní díl, Používá se pro výrobek: EV250B NC 10-12BD FKM, Servisní sada, Funkce: NC
032U5271
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formát balení | Multi balení |
| Funkce | NC |
| Material Description | Nahr.dily pro EV250BNC 10/12 BD FKM |
| Materiál těsnění | FKM |
| Množství na formát balení | 20 pc |
| Náhradní díly v ceně | ArmaturaO-kroužekPružina na membráně |
| Název produktu | Servisní sada |
| Označení typu | Diaphragm, armature set |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Používá se pro výrobek | EV250B NC 10-12BD FKM |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktová skupina | Náhradní díly pro elmg. ventily |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | No |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Yes |
| Shoda s EU RoHS | Yes |
| Typ výrobku | Náhradní díl |
| Uložení baterií | No |
| Výjimka ze směrnice EU RoHS | No |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 0.058 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 0.049 Kilogram |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Objem | 0.255 Liter |
| EAN/UPC | 5702423180394 |