Náhradní díl, EV250B 10-12BD EPDM
032U5270
Typ výrobku: Náhradní díl, Používá se pro výrobek: EV250B 10-12BD EPDM, Servisní sada, Funkce: NC
032U5270
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formát balení | Multi balení |
| Funkce | NC |
| Material Description | SPARE PARTS FOR EV250B 10/12BD EPDM |
| Materiál těsnění | EPDM |
| Množství na formát balení | 20 pc |
| Název produktu | Servisní sada |
| Označení typu | Diaphragm, armature set |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Používá se pro výrobek | EV250B 10-12BD EPDM |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktová skupina | Náhradní díly pro elmg. ventily |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | No |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Yes |
| Shoda s EU RoHS | Yes |
| Typ výrobku | Náhradní díl |
| Uložení baterií | No |
| Výjimka ze směrnice EU RoHS | No |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 0.06 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 0.048 Kilogram |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Objem | 0.251 Liter |
| EAN/UPC | 5702423180387 |