Náhradní díl, EV210B NC 6-8-10 EPDM
032U2026
Typ výrobku: Náhradní díl, Používá se pro výrobek: EV210B NC 6-8-10 EPDM, Servisní sada, Funkce: NC
032U2026
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formát balení | Průmyslové balení |
| Funkce | NC |
| Material Description | Spare part EV210B 6/8/10 EPDM NC |
| Materiál těsnění | EPDM |
| Množství na formát balení | 50 pc |
| Název produktu | Servisní sada |
| Označení typu | Actuator set |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Používá se pro výrobek | EV210B NC 6-8-10 EPDM |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktová skupina | Náhradní díly pro elmg. ventily |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Out of scope |
| Shoda s EU RoHS | Yes with exemptions |
| Typ výrobku | Náhradní díl |
| Uložení baterií | No |
| Výjimka ze směrnice EU RoHS | 6(c) |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 0.089 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 0.079 Kilogram |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Objem | 12.899 Liter |
| EAN/UPC | 5715162474754 |