Danfoss logo
Spare part kits NC FKM EV210B 15

Náhradní díl, EV210B NC 20 EPDM

032U2017

Typ výrobku: Náhradní díl, Používá se pro výrobek: EV210B NC 20 EPDM, Servisní sada, Funkce: NC

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formát baleníMulti balení
FunkceNC
Material DescriptionSpare part EV210B 20 EPDM NC
Materiál těsněníEPDM
Množství na formát balení20 pc
Náhradní díly v ceněArmatura s ventilovou deskou a pružinouBlokovací tlačítko/matice pro cívkuO-kroužek
Název produktuServisní sada
Označení typuArmature set
Vlastnosti
Hodnota
Používá se pro výrobekEV210B NC 20 EPDM
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produktová skupinaNáhradní díly pro elmg. ventily
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHNo
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes
Shoda s EU RoHSYes
Typ výrobkuNáhradní díl
Uložení bateriíNo
Výjimka ze směrnice EU RoHSNo

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost0.087 Kilogram
Čistá hmotnost0.068 Kilogram
Vlastnosti
Hodnota
Objem0.539 Liter
EAN/UPC5702423180486