Danfoss logo
Sparepartkit, draw32U1445

Náhradní díl, EV210B NC 6-8-10 FKM

032U2011

Typ výrobku: Náhradní díl, Používá se pro výrobek: EV210B NC 6-8-10 FKM, Servisní sada, Funkce: NC

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formát baleníMulti balení
FunkceNC
Material DescriptionSPARE PART FOR EV210B 6/8/10 FKM NC
Materiál těsněníFKM
Množství na formát balení10 pc
Náhradní díly v ceněArmatura s ventilovou deskou a pružinouBlokovací tlačítko/matice pro cívkuO-kroužek
Název produktuServisní sada
Označení typuArmature set
Vlastnosti
Hodnota
Používá se pro výrobekEV210B NC 6-8-10 FKM
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produktová skupinaNáhradní díly pro elmg. ventily
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHNo
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes
Shoda s EU RoHSYes
Typ výrobkuNáhradní díl
Uložení bateriíNo
Výjimka ze směrnice EU RoHSNo

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost0.034 Kilogram
Čistá hmotnost0.031 Kilogram
Vlastnosti
Hodnota
Objem0.032 Liter
EAN/UPC5702423180424