Danfoss logo
Náhradní díl, EV228B 25B EPDM, Sada membrány-product-details

Náhradní díl, EV228B 25B EPDM, Sada membrány

032U1102

Typ výrobku: Náhradní díl, Používá se pro výrobek: EV228B 25B EPDM, Označení typu: Sada membrány, Servisní sada

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formát baleníMulti balení
FunkceNC, NO, UN
Material DescriptionSpare part Service kit EV220 25 EPDM
Materiál těsněníEPDM
Množství na formát balení10 pc
Název produktuServisní sada
Označení typuSada membrány
Vlastnosti
Hodnota
Používá se pro výrobekEV228B 25B EPDM
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produktová skupinaNáhradní díly pro elmg. ventily
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHNo
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes
Shoda s EU RoHSYes
Typ výrobkuNáhradní díl
Uložení bateriíNo
Výjimka ze směrnice EU RoHSNo

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost0.053 Kilogram
Čistá hmotnost0.05 Kilogram
Vlastnosti
Hodnota
Objem0.168 Liter
EAN/UPC5702428881449