Danfoss logo
Spare part kit, draw32U1436

Náhradní díl, EV220B 40 EPDM

032U1079

Typ výrobku: Náhradní díl, Používá se pro výrobek: EV220B 40 EPDM, Servisní sada, Funkce: NC

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formát baleníMulti balení
FunkceNC
Material DescriptionNahradni dily sada pro EV220 40 EPDM
Materiál těsněníEPDM
Množství na formát balení10 pc
Náhradní díly v ceně2 x O-kroužky pro vyrovnávací otvor2 x O-kroužky pro pilotní systémArmatura s ventilovou deskou a pružinouBlokovací tlačítko/matice pro cívkuO-kroužek pro armaturuPružina/membrána
Název produktuServisní sada
Označení typuDiaphragm, armature set
Vlastnosti
Hodnota
Používá se pro výrobekEV220B 40 EPDM
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produktová skupinaNáhradní díly pro elmg. ventily
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHNo
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes
Shoda s EU RoHSYes
Typ výrobkuNáhradní díl
Uložení bateriíNo
Výjimka ze směrnice EU RoHSNo

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost0.157 Kilogram
Čistá hmotnost0.137 Kilogram
Vlastnosti
Hodnota
Objem0.32 Liter
EAN/UPC5702423007943