Náhradní díl, EV220B 15 EPDM
032U1071
Typ výrobku: Náhradní díl, Používá se pro výrobek: EV220B 15 EPDM, Servisní sada, Funkce: NC
032U1071
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formát balení | Multi balení |
| Funkce | NC |
| Material Description | Nahradni dily sada pro EV220 15 EPDM |
| Materiál těsnění | EPDM |
| Množství na formát balení | 10 pc |
| Náhradní díly v ceně | 2 x O-kroužky pro vyrovnávací otvor2 x O-kroužky pro pilotní systémArmatura s ventilovou deskou a pružinouBlokovací tlačítko/matice pro cívkuO-kroužek pro armaturuPružina/membrána |
| Název produktu | Servisní sada |
| Označení typu | Diaphragm, armature set |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Používá se pro výrobek | EV220B 15 EPDM |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktová skupina | Náhradní díly pro elmg. ventily |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | No |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Yes |
| Shoda s EU RoHS | Yes |
| Typ výrobku | Náhradní díl |
| Uložení baterií | No |
| Výjimka ze směrnice EU RoHS | No |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 0.042 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 0.035 Kilogram |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Objem | 0.107 Liter |
| EAN/UPC | 5702423001446 |