Danfoss logo
Náhradní díl, EV210B 1.5-3 NBR-product-details

Náhradní díl, EV210B 1.5-3 NBR

032U1060

Typ výrobku: Náhradní díl, Používá se pro výrobek: EV210B 1.5-3 NBR, Servisní sada, Funkce: NC

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formát baleníMulti balení
FunkceNC
Material Description0SPARE PARTS FOR EV210 1.5-3 NBR
Materiál těsněníNBR
Množství na formát balení10 pc
Název produktuServisní sada
Označení typuArmature set
Vlastnosti
Hodnota
Používá se pro výrobekEV210B 1.5-3 NBR
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produktová skupinaNáhradní díly pro elmg. ventily
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHNo
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes
Shoda s EU RoHSYes
Typ výrobkuNáhradní díl
Uložení bateriíNo
Výjimka ze směrnice EU RoHSNo

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost0.032 Kilogram
Čistá hmotnost0.027 Kilogram
Vlastnosti
Hodnota
Objem0.083 Liter
EAN/UPC5702423022519