Náhradní díl, EV220B 40-50, Dílčí část
032U0260
Typ výrobku: Náhradní díl, Používá se pro výrobek: EV220B 40-50, Označení typu: Dílčí část, Manuální otevírání
032U0260
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formát balení | Multi balení |
| Material Description | Spare part Manual Opening Unit EV220B |
| Materiál těsnění | NBR |
| Množství na formát balení | 90 pc |
| Náhradní díly v ceně | 3x O-kroužek4 x šroubyEqualizing orifice, size IIIManual override body |
| Název produktu | Manuální otevírání |
| Označení typu | Dílčí část |
| Popis | Manuel Opening Unit |
| Používá se pro poznámky k výrobku | Těsnění NBR |
| Používá se pro výrobek | EV220B 40-50 |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Poznámky | TOOL OPERATED BY SCREWDRIVER |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktová skupina | Náhradní díly pro elmg. ventily |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | No |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Yes |
| Shoda s EU RoHS | Yes |
| Teplotní rozsah média [°C] [max.] | 90 °C |
| Teplotní rozsah média [°C] [min.] | -10 °C |
| Typ výrobku | Náhradní díl |
| Uložení baterií | No |
| Výjimka ze směrnice EU RoHS | No |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 0.134 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 0.128 Kilogram |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Objem | 0.092 Liter |
| EAN/UPC | 5702428308250 |