Náhradní díl, EV220 6 EDPM
032U0165
Typ výrobku: Náhradní díl, Používá se pro výrobek: EV220 6 EDPM, Servisní sada, Funkce: NO
032U0165
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formát balení | Multi balení |
| Funkce | NO |
| Material Description | Spare part NO Unit EV220 6 EDPM |
| Materiál těsnění | EPDM |
| Množství na formát balení | 20 pc |
| Náhradní díly v ceně | Blokovací tlačítko/matice pro cívkuJednotka ovládání NOO-kroužek pro sestavu armatury |
| Název produktu | Servisní sada |
| Označení typu | Actuator set |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Používá se pro poznámky k výrobku | Jednotka NO |
| Používá se pro výrobek | EV220 6 EDPM |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktová skupina | Náhradní díly pro elmg. ventily |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | No |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Yes |
| Shoda s EU RoHS | Yes |
| Typ výrobku | Náhradní díl |
| Uložení baterií | No |
| Výjimka ze směrnice EU RoHS | No |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 0.09 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 0.079 Kilogram |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Objem | 0.251 Liter |
| EAN/UPC | 5702423021062 |