Danfoss logo
Manual override kit, stainless steel

Náhradní díl, EV220 SS., Dílčí část

032U0149

Typ výrobku: Náhradní díl, Používá se pro výrobek: EV220 SS., Označení typu: Dílčí část, Manuální otevírání

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formát baleníMulti balení
Material DescriptionManualni otvirani EV220 15-50SS
Materiál těsněníNBR
Množství na formát balení90 pc
Náhradní díly v ceně3x O-kroužek4 x šroubyManual override body
Název produktuManuální otevírání
Označení typuDílčí část
PopisManuel Opening Unit
Používá se pro poznámky k výrobkuJednotka manuálního otevírání
Používá se pro výrobekEV220 SS.
Vlastnosti
Hodnota
PoznámkyTOOL OPERATED BY SCREWDRIVER
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produktová skupinaNáhradní díly pro elmg. ventily
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHNo
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes
Shoda s EU RoHSYes
Teplotní rozsah média [°C] [max.]90 °C
Teplotní rozsah média [°C] [min.]-10 °C
Typ výrobkuNáhradní díl
Uložení bateriíNo
Výjimka ze směrnice EU RoHSNo

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost0.118 Kilogram
Čistá hmotnost0.111 Kilogram
Vlastnosti
Hodnota
Objem0.089 Liter
EAN/UPC5702423140671