Danfoss logo
Equalizing orifice

Náhradní díl, EV220B 40-50 FKM

032U0087

Typ výrobku: Náhradní díl, Používá se pro výrobek: EV220B 40-50 FKM, Servisní sada

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formát baleníMulti balení
Material DescriptionEQUALIZING ORIFICE ř1.4 FKM
Materiál těsněníFKM
Množství na formát balení10 pc
Náhradní díly v ceně2 x O-kroužkyVyrovnávací otvor
Název produktuServisní sada
Označení typuEqualizing orifice
PopisEqualizing Orifice 1.4 mm
Vlastnosti
Hodnota
Používá se pro výrobekEV220B 40-50 FKM
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produktová skupinaNáhradní díly pro elmg. ventily
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHNo
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes
Shoda s EU RoHSYes
Typ výrobkuNáhradní díl
Uložení bateriíNo
Velikosttrysky [mm]1.40 mm
Výjimka ze směrnice EU RoHSNo

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost10 Gram
Čistá hmotnost6 Gram
Vlastnosti
Hodnota
Objem0.025 Liter
EAN/UPC5702423025800