Náhradní díl, EV220B 15-20 EPDM
032U0082
Typ výrobku: Náhradní díl, Používá se pro výrobek: EV220B 15-20 EPDM, Servisní sada
032U0082
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formát balení | Multi balení |
| Material Description | EQUALIZING ORIFICE 0.5 EPDM |
| Materiál těsnění | EPDM |
| Množství na formát balení | 10 pc |
| Náhradní díly v ceně | 2 x O-kroužkyVyrovnávací otvor |
| Název produktu | Servisní sada |
| Označení typu | Equalizing orifice |
| Popis | Equalizing Orifice 0.5 mm |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Používá se pro výrobek | EV220B 15-20 EPDM |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktová skupina | Náhradní díly pro elmg. ventily |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | No |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Yes |
| Shoda s EU RoHS | Yes |
| Typ výrobku | Náhradní díl |
| Uložení baterií | No |
| Velikosttrysky [mm] | 0.50 mm |
| Výjimka ze směrnice EU RoHS | No |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 10 Gram |
| Čistá hmotnost | 7 Gram |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Objem | 0.004 Liter |
| EAN/UPC | 5702423025770 |