Cívky elmg. ventilů, Krytka
018Z0282
Typ výrobku: Příslušenství, Označení typu: Krytka IP20, Používá se pro výrobek: Cívky s výstupky din typu A, Formát balení: Multi balení, Množství na formát balení: 50
018Z0282
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| Další informace | IP20 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formát balení | Multi balení |
| Material Description | Accessory Protective Cap IP20 |
| Množství na formát balení | 50 pc |
| Název produktu | Krytka |
| Označení typu | Krytka IP20 |
| Používá se pro výrobek | Cívky s výstupky din typu A |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktová skupina | Cívky elmg. ventilů |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | No |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Yes |
| Shoda s EU RoHS | Yes |
| Typ výrobku | Příslušenství |
| Uložení baterií | No |
| Výjimka ze směrnice EU RoHS | No |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 0.009 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 0.009 Kilogram |
| Objem | 0.093 Liter |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423007578 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |