Cívky elmg. ventilů, Sáček s příslušenstvím, Těsnicí sada NC
018Z0090
Further information: For Normally Closed valves
018Z0090
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| Další informace | For Normally Closed valves |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formát balení | Multi balení |
| Material Description | Nc sealing Kit |
| Množství na formát balení | 10 pc |
| Název produktu | Sada těsnění |
| Označení typu | Těsnicí sada NC |
| Používá se pro výrobek | Cívka typu B bez nacvakávání |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktová skupina | Cívky elmg. ventilů |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | No |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Yes |
| Shoda s EU RoHS | Yes |
| Typ výrobku | Sáček s příslušenstvím |
| Uložení baterií | No |
| Výjimka ze směrnice EU RoHS | No |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 0.044 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 0.04 Kilogram |
| Objem | 0.096 Liter |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422035671 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |