Danfoss logo
Terminal box (018Z0081)

Náhradní díl, Cívky IP67, Svorkovnice

018Z0081

Typ výrobku: Náhradní díl, Používá se pro výrobek: Cívky IP67, Označení typu: Svorkovnice, Terminal box

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formát baleníMulti balení
Material Descriptionkonektor IP67, pro civku BE/BG IP67
Množství na formát balení24 pc
Název produktuTerminal box
Označení typuSvorkovnice
Používá se pro výrobekCívky IP67
Vlastnosti
Hodnota
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produktová skupinaCívky elmg. ventilů
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHNo
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes
Shoda s EU RoHSYes
Typ výrobkuNáhradní díl
Uložení bateriíNo
Výjimka ze směrnice EU RoHSNo

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost0.05 Kilogram
Čistá hmotnost0.049 Kilogram
Objem0.091 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702422051350
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm