Náhradní díl, EV220B 80CI FL 10N NC
016D0096
Typ výrobku: Náhradní díl, Používá se pro výrobek: EV220B 80CI FL 10N NC, Servisní sada, Funkce: NC
016D0096
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formát balení | Multi balení |
| Funkce | NC |
| Material Description | Nahr. díly pro EVSI/EVD 80 |
| Materiál těsnění | NBR |
| Množství na formát balení | 6 pc |
| Náhradní díly v ceně | 3x O-kroužekSestavená armaturaSestavený servo pístŠroubTěsnění |
| Název produktu | Servisní sada |
| Označení typu | Piston, armature, sealing set |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Používá se pro výrobek | EV220B 80CI FL 10N NC |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktová skupina | Náhradní díly pro elmg. ventily |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | No |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Yes |
| Shoda s EU RoHS | Yes |
| Typ výrobku | Náhradní díl |
| Uložení baterií | No |
| Výjimka ze směrnice EU RoHS | No |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 1.299 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 1.234 Kilogram |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Objem | 0.562 Liter |
| EAN/UPC | 5702423203529 |