Náhradní díl, EV220B 100CI FL10 NC
016D0077
Typ výrobku: Náhradní díl, Používá se pro výrobek: EV220B 100CI FL10 NC, Sada těsnění
016D0077
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formát balení | Multi balení |
| Funkce | NC |
| Material Description | SPARE PART SEAL KIT FOR EVSI/EV220B |
| Množství na formát balení | 5 pc |
| Náhradní díly v ceně | 2 x těsnění5 x O-kroužkyTěsněníPodložka |
| Název produktu | Sada těsnění |
| Označení typu | Filter and Orifice |
| Popis | Sealing Set |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Používá se pro výrobek | EV220B 100CI FL10 NC |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktová skupina | Náhradní díly pro elmg. ventily |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | No |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Yes |
| Shoda s EU RoHS | Yes |
| Typ výrobku | Náhradní díl |
| Uložení baterií | No |
| Výjimka ze směrnice EU RoHS | No |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 0.226 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 0.225 Kilogram |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Objem | 1.564 Liter |
| EAN/UPC | 5702422038306 |