Danfoss logo
EV220B 65-100 Seal kit

Náhradní díl, EV220B 80CI FL 10 NC

016D0076

Typ výrobku: Náhradní díl, Používá se pro výrobek: EV220B 80CI FL 10 NC, Sada těsnění

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formát baleníMulti balení
FunkceNC
Material DescriptionSPARE PART SEAL KIT FOR EVSI/EV220B
Množství na formát balení6 pc
Náhradní díly v ceně2 x těsnění5 x O-kroužkyTěsněníPodložka
Název produktuSada těsnění
Označení typuFilter and Orifice
Vlastnosti
Hodnota
Používá se pro výrobekEV220B 80CI FL 10 NC
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produktová skupinaNáhradní díly pro elmg. ventily
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHNo
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes
Shoda s EU RoHSYes
Typ výrobkuNáhradní díl
Uložení bateriíNo
Výjimka ze směrnice EU RoHSNo

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost0.22 Kilogram
Čistá hmotnost0.108 Kilogram
Vlastnosti
Hodnota
Objem0.562 Liter
EAN/UPC5702422018469