Danfoss logo
Accessory, Sensor pocket_003N2106

Příslušenství

003N2106

Ochranná jímka senzoru, Označení typu: Ochranná jímka senzoru, Typ připojení: G, Velikost připojení [palce]: 1/2, Formát balení: Multi balení, Množství na formát balení: 60

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Délka jímky min. [mm]182 mm
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formát baleníMulti balení
Material DescriptionAccessory Sensor Pocket G 1/2"
Minimální délka pouzdra na čidlo [palce]7 5/32 in
Množství na formát balení60 pc
Název produktuOchranná jímka senzoru
Označení typuOchranná jímka senzoru
Používá se pro výrobekAVTA
Připojení vnitřní/vnějšíExterní
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produktová skupinaPříslušenství pro vodní ventily
Vlastnosti
Hodnota
Rozměr senzoru (Ř x L) [in]3/8 x 7 3/32 in
Rozměr senzoru (Ř x L) [mm]9.5 x 150 mm9.5 x 180 mm
SCIP dossier no.2ac34119-b8ab-4318-9fdb-3de5ebb91a12
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Shoda s čínskou směrnicí RoHSOut of scope
Shoda s EU RoHSOut of scope
Specifikace materiáluMosaz
Standard připojeníISO 228-1
Typ připojeníG
Typ výrobkuPříslušenství
Uložení bateriíNo
Velikost připojení [palce]1/2

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost0.098 Kilogram
Čistá hmotnost0.097 Kilogram
Objem0.098 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702423029518
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm