Danfoss logo
F132U1500_EV220BW_IMG5_15-25_ECO_brass_valve_NC_az

Elektromagnetický ventil, EV220BW, Funkce: NC, G, 3/4, 8 m³/h, EPDM

132U2000

Doporučení pro média: Drinking Water&Heating ECO/SS, Schválení: SINTEF; RISE; ACS; PZH; WRAS, Materiál těla: Bezolovnatá mosaz, Provoz: Ovládání servopohonem (membrána), Počet směrů: 2/2

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
ApplicationOtevřený
China RoHS exemption clauseNo
Connection 2 (EF000322)Internal thread metric
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diference tlak [bar] [Min]0.300 bar
Diferenční tlak [bar] [max.]10.000 bar
Diferenční tlak [psi] [Max]145.000 psi
Diferenční tlak [psi] [Min]4.351 psi
Doporučení pro médiaDrinking Water&Heating ECO/SS
Emergency manual operation (EF025189)Other
EPD k dispoziciYes
Explosion safety (EF003996)None
Formát baleníMulti balení
Freeflow (EF020116)FALSE
FunkceNC
Height (EF000040)93
Hodnota Cv [gal/min]9.250 gal/min
Housing material (EF001596)Brass
Kategorie EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Kv - hodnota [m³/h]8.000 m³/h
Kvs value (EF022466)8.000
Material DescriptionValve EV220BW 20BE G 34E NC000
Materiál přípojekBezolovnatá mosaz
Material quality (EF001257)Other
Materiál tělaBezolovnatá mosaz
Materiál těsněníEPDM
Max viskozita média [cSt]50 cSt
Max. provozní tlak [bar]10.0 bar
Max. provozní tlak [psig]145 psig
Max. teplota okolí [°C]80 °C
Max. teplota okolí [°F]176 °F
Max. viscosity (EF025190)50
Max. zkušební tlak [bar]15.0 bar
Max. zkušební tlak [psig]217.5 psig
Min. pressure difference (EF020189)0.300
Množství na formát balení24 pc
Model (EF000010)Straight
Nabídka dílů- názevEV220BW 15 - 50
Název produktuElektromagnetický ventil
Označení typuEV220BW 20
Počet směrů2/2
PohonBW
Vlastnosti
Hodnota
Předp. čas otevření, voda [ms]40 ms
Připojení vnitřní/vnějšíVnitřní
Příslušenství produktuPříslušenství elektromagnetického ventilu
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produktová skupinaElektromagnetické ventily
ProvozOvládání servopohonem (membrána)
SchváleníACSPZHRISESINTEFWRAS
ServisovatelnýNáhradní díly elektromagnetického ventilu
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHNo
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes
Shoda s EU RoHSYes
Skupina kapaliny1
Směr prouduJednosměrný průtok
Snášenlivost média -poznámkyMírně agresivní média
Specifikační klíčEV220BW 20BE G 34E NC000
Standard připojeníISO 228-1
Surface protection (EF000139)Other
Teplotní rozsah média [°C] [max.]90 °C
Teplotní rozsah média [°C] [min.]-30 °C
Teplotní rozsah média [°F] [Max]194 °F
Teplotní rozsah média [°F] [Min]-22 °F
Typ pohonu[mm]13.5 mm
Typ připojeníG
Typ vstupního připojeníG
Typ výrobkuEV220BW
Typ výstupního připojeníG
Ukazatel směru prouduVyražená jednosměrná šipka
Uložení bateriíNo
V rozsahu platnosti WEEEYes
Velikost pohonu13.5 mm
Velikost připojení [palce]3/4
Velikost přípojky [palce]3/4 in
Velikost výstupní přípojky [palce]3/4 in
Velikostpohonu [in]0.53 in
Velikosttrysky [mm]20.00 mm
Velikosttrysky(frakce) [in]3/4 in
Vstup - standard připojeníISO 228-1
Vstup Interní/ExterníVnitřní
Výjimka ze směrnice EU RoHSNo
Vyrovnávací otvor otevření/zavřeníVolitelné vyrovnávací hrdlo
Výstup -standard připojeníISO 228-1
Výstup Interní/ExterníVnitřní

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost0.907 Kilogram
Čistá hmotnost0.864 Kilogram
Objem0.88 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702428508735
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm