Elektromagnetický ventil, EV220B, Funkce: NC, G, 1 1/2, 24 m³/h, FKM
032U8510
Doporučení pro média: Oil,Comp.Air,Vacuum, Schválení: PED; CE; UA, Materiál těla: Nerezová ocel, Provoz: Ovládání servopohonem (membrána), Počet směrů: 2/2
032U8510
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Application | Otevřený |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diference tlak [bar] [Min] | 0.300 bar |
| Diferenční tlak [bar] [max.] | 10.000 bar |
| Diferenční tlak [psi] [Max] | 145.000 psi |
| Diferenční tlak [psi] [Min] | 4.350 psi |
| Doporučení pro média | Oil,Comp.Air,Vacuum |
| Formát balení | Jednotlivé balení |
| Funkce | NC |
| Hodnota Cv [gal/min] | 27.700 gal/min |
| Kategorie EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Kv - hodnota [m³/h] | 24.000 m³/h |
| Material Description | EV220B 40SS G 112F NC000 |
| Materiál přípojek | Nerezová ocel |
| Materiál těla | Nerezová ocel |
| Materiál těsnění | FKM |
| Max viskozita média [cSt] | 50 cSt |
| Max. provozní tlak [bar] | 10.0 bar |
| Max. provozní tlak [psig] | 145 psig |
| Max. teplota okolí [°C] | 80 °C |
| Max. teplota okolí [°F] | 176 °F |
| Max. zkušební tlak [bar] | 15.0 bar |
| Max. zkušební tlak [psig] | 217.5 psig |
| Množství na formát balení | 1 pc |
| Nabídka dílů- název | EV220B 15 - 50 |
| Název produktu | Elektromagnetický ventil |
| Označení CE | Yes |
| Označení typu | EV220B 40 |
| Počet směrů | 2/2 |
| Pohon | B |
| Předp. čas otevření, voda [ms] | 1500 ms |
| Předp. čas zavření, voda [ms] | 4000 ms |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Připojení vnitřní/vnější | Vnitřní |
| Příslušenství produktu | Příslušenství elektromagnetického ventilu |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktová skupina | Elektromagnetické ventily |
| Provoz | Ovládání servopohonem (membrána) |
| Schválení | CEPEDUA |
| Servisovatelný | Náhradní díly elektromagnetického ventilu |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | No |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Yes |
| Shoda s EU RoHS | Yes |
| Skupina kapaliny | 1 |
| Směr proudu | Jednosměrný průtok |
| Snášenlivost média -poznámky | Agresivní médiaWater at max. 60°C/140 °F |
| Specifikační klíč | EV220B 40SS G 112F NC000 |
| Standard připojení | ISO 228-1 |
| Teplotní rozsah média [°C] [max.] | 100 °C |
| Teplotní rozsah média [°C] [min.] | 0 °C |
| Teplotní rozsah média [°F] [Max] | 212 °F |
| Teplotní rozsah média [°F] [Min] | 32 °F |
| Typ pohonu[mm] | 13.5 mm |
| Typ připojení | G |
| Typ výrobku | EV220B |
| Ukazatel směru proudu | Vyražená jednosměrná šipka |
| Uložení baterií | No |
| V rozsahu platnosti WEEE | Yes |
| Velikost pohonu | 13.5 mm |
| Velikost připojení [palce] | 1 1/2 |
| Velikostpohonu [in] | 0.53 in |
| Velikosttrysky [mm] | 40.00 mm |
| Velikosttrysky(frakce) [in] | 1 1/2 in |
| Výjimka ze směrnice EU RoHS | No |
| Vyrovnávací otvor otevření/zavření | Volitelné vyrovnávací hrdlo |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 3.065 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 2.743 Kilogram |
| Objem | 7.334 Liter |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423124428 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |