Elektromagnetický ventil, EV220B, Funkce: NC, NPT, 2, 40 m³/h, FKM
032U6543
Doporučení pro média: Oil,Comp.Air,Vacuum, Schválení: PED; CE; CERTIFIKOVÁNO C UL US; UA, Materiál těla: Mosaz DZR, Provoz: Ovládání servopohonem (membrána), Počet směrů: 2/2
032U6543
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Application | Otevřený |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diference tlak [bar] [Min] | 0.300 bar |
| Diferenční tlak [bar] [max.] | 9.791 bar |
| Diferenční tlak [psi] [Max] | 142.000 psi |
| Diferenční tlak [psi] [Min] | 4.351 psi |
| Doporučení pro média | Oil,Comp.Air,Vacuum |
| Formát balení | Jednotlivé balení |
| Funkce | NC |
| Hodnota Cv [gal/min] | 46.200 gal/min |
| Kategorie EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Kv - hodnota [m³/h] | 40.000 m³/h |
| Material Description | Valve EV220B 50BD N 2F NC000 |
| Materiál přípojek | Mosaz DZR |
| Materiál těla | Mosaz DZR |
| Materiál těsnění | FKM |
| Max viskozita média [cSt] | 50 cSt |
| Max. provozní tlak [bar] | 12.4 bar |
| Max. provozní tlak [psig] | 180 psig |
| Max. teplota okolí [°C] | 50 °C |
| Max. teplota okolí [°F] | 122 °F |
| Max. zkušební tlak [bar] | 20.0 bar |
| Max. zkušební tlak [psig] | 290.0 psig |
| Množství na formát balení | 1 pc |
| Nabídka dílů- název | EV220B 15 - 50 |
| Název produktu | Elektromagnetický ventil |
| Označení CE | Yes |
| Označení typu | EV220B 50 |
| Počet směrů | 2/2 |
| Pohon | B |
| Předp. čas otevření, voda [ms] | 5000 ms |
| Předp. čas zavření, voda [ms] | 10000 ms |
| Připojení vnitřní/vnější | Vnitřní |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Příslušenství produktu | Příslušenství elektromagnetického ventilu |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktová skupina | Elektromagnetické ventily |
| Provoz | Ovládání servopohonem (membrána) |
| Schválení | CERTIFIKOVÁNO C UL USCEPEDUA |
| SCIP dossier no. | b8af40bc-3f7f-4177-bd55-c3503cccfc04 |
| SCIP dossier product name | EV220B 15-50 brass NC - solenoid valve |
| Servisovatelný | Náhradní díly elektromagnetického ventilu |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Yes with exemptions |
| Shoda s EU RoHS | Yes with exemptions |
| Skupina kapaliny | 1 |
| Směr proudu | Jednosměrný průtok |
| Snášenlivost média -poznámky | Mírně agresivní médiaWater at max. 60°C/140 °F |
| Specifikační klíč | EV220B 50BD N 2F NC000 |
| Standard připojení | ANSI/ASME B1.20.1 |
| Teplotní rozsah média [°C] [max.] | 100 °C |
| Teplotní rozsah média [°C] [min.] | -10 °C |
| Teplotní rozsah média [°F] [Max] | 212 °F |
| Teplotní rozsah média [°F] [Min] | 14 °F |
| Typ pohonu[mm] | 13.5 mm |
| Typ připojení | NPT |
| Typ výrobku | EV220B |
| Ukazatel směru proudu | Vyražená jednosměrná šipka |
| Uložení baterií | No |
| V rozsahu platnosti WEEE | Yes |
| Velikost pohonu | 13.5 mm |
| Velikost připojení [palce] | 2 |
| Velikostpohonu [in] | 0.53 in |
| Velikosttrysky [mm] | 50.00 mm |
| Velikosttrysky(frakce) [in] | 2 in |
| Výjimka ze směrnice EU RoHS | 6(c) |
| Vyrovnávací otvor otevření/zavření | Volitelné vyrovnávací hrdlo |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 5.169 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 4.78 Kilogram |
| Objem | 7.334 Liter |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423031931 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |