Danfoss logo
EV220B 15-50 solenoid valve without coil DN15 Brass G 1/2 NC

Elektromagnetický ventil, EV220B, Funkce: NC, NPT, 1/2, 4 m³/h, FKM

032U6538

Doporučení pro média: Oil,Comp.Air,Vacuum, Schválení: DNVGL-CG-0339; GL; CERTIFIKOVÁNO C UL US; UA, Materiál těla: Mosaz, Provoz: Ovládání servopohonem (membrána), Počet směrů: 2/2

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
ApplicationOtevřený
Certifikace ULYes
China RoHS exemption clause7.3
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diference tlak [bar] [Min]0.300 bar
Diferenční tlak [bar] [max.]9.791 bar
Diferenční tlak [psi] [Max]142.000 psi
Diferenční tlak [psi] [Min]4.351 psi
Doporučení pro médiaOil,Comp.Air,Vacuum
Formát baleníMulti balení
FunkceNC
Hodnota Cv [gal/min]4.600 gal/min
Kategorie EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Kv - hodnota [m³/h]4.000 m³/h
Material DescriptionValve EV220B 15B N 12F NC000
Materiál přípojekMosaz
Materiál tělaMosaz
Materiál těsněníFKM
Max viskozita média [cSt]50 cSt
Max. provozní tlak [bar]15.5 bar
Max. provozní tlak [psig]225 psig
Max. teplota okolí [°C]50 °C
Max. teplota okolí [°F]122 °F
Max. zkušební tlak [bar]20.0 bar
Max. zkušební tlak [psig]290.0 psig
Množství na formát balení24 pc
Nabídka dílů- názevEV220B 15 - 50
Název produktuElektromagnetický ventil
Označení typuEV220B 15
Počet směrů2/2
PohonB
Předp. čas otevření, voda [ms]40 ms
Předp. čas zavření, voda [ms]350 ms
Připojení vnitřní/vnějšíVnitřní
Vlastnosti
Hodnota
Příslušenství produktuPříslušenství elektromagnetického ventilu
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produktová skupinaElektromagnetické ventily
ProvozOvládání servopohonem (membrána)
SchváleníCERTIFIKOVÁNO C UL USDNVGL-CG-0339GLUA
SCIP dossier no.b8af40bc-3f7f-4177-bd55-c3503cccfc04
SCIP dossier product nameEV220B 15-50 brass NC - solenoid valve
ServisovatelnýNáhradní díly elektromagnetického ventilu
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes with exemptions
Shoda s EU RoHSYes with exemptions
Skupina kapaliny1
Směr prouduJednosměrný průtok
Snášenlivost média -poznámkyNeutrální médiaWater at max. 60°C/140 °F
Specifikační klíčEV220B 15B N 12F NC000
Standard připojeníANSI/ASME B1.20.1
Teplotní rozsah média [°C] [max.]100 °C
Teplotní rozsah média [°C] [min.]-10 °C
Teplotní rozsah média [°F] [Max]212 °F
Teplotní rozsah média [°F] [Min]14 °F
Typ pohonu[mm]13.5 mm
Typ připojeníNPT
Typ výrobkuEV220B
Ukazatel směru prouduVyražená jednosměrná šipka
Uložení bateriíNo
V rozsahu platnosti WEEEYes
Velikost pohonu13.5 mm
Velikost připojení [palce]1/2
Velikostpohonu [in]0.53 in
Velikosttrysky [mm]15.00 mm
Velikosttrysky(frakce) [in]5/8 in
Výjimka ze směrnice EU RoHS6(c)
Vyrovnávací otvor otevření/zavřeníVolitelné vyrovnávací hrdlo

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost0.741 Kilogram
Čistá hmotnost0.695 Kilogram
Objem3.684 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702423031740
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm