Danfoss logo
BI024C_Frame, L

Cívka solenoidu, BI110C, Kabel, Napájecí napětí [V] AC: 110, Multi balení

018Z8593

Elektrické připojení: Kabel, Napájecí napětí [V] AC: 110, Hodnoceníkrytí IP: IP67

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
ATEX Prodejní text-40C<ta<+40CDEMKO 01 ATEX127938XEx mb IIC T4 GbIECEx ULD 21.0024XUL 21 ATEX 2606XUL21UKEX2374X
BarvaČerná
China RoHS exemption clauseNo
Cívka - třída izolace vinutíTřída H podle normy IEC 85
Cívka - upevněníŠroub dotahovaný prsty
Délka kabelu [m]5.000 m
Délka kabelu [palce]196.00 in
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektrické připojeníKabel
Elektrický konektor3-žilový kabel
Formát baleníMulti balení
Frekvence [Hz]50/60 Hz
Hodnocení zařízeníTrvalý
Hodnoceníkrytí IPIP67
Kategorie EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Krytí Nema (~)6
Material DescriptionCoil BI110C 110V 50/60Hz 5m Cable ATEX F
Množství na formát balení10 pc
Nabídka dílů- názevAKV10P/PSAKV15AKV20AKVAEV210B 1,5 - 25EV210BW 1,5 - 25EV220B 6 - 100EV220BW 15 -50EV221BW 6 - 22EV222B 15 - 50EV250B 6 - 22EV250BW 6 - 22EV251B 10 - 22EVMEVM NO and NCEVR NC 2 - 40EVR NO 3 - 40EVRA(T) 3 - 40EVRBEVRFEVRPEVRS(T) 3 - 20ICF 15-65VDH 2 - 120VDHT xxVPH 15
Náhradní díly v ceněSada těsnění IP67
Napájecí napětí [V] AC110 V
Napájecí napětí 50 Hz Max [V]110 V
Napájecí napětí 60 Hz Max [V]110 V
Název produktuCívka solenoidu
Označení typuBI110C
Vlastnosti
Hodnota
Připojení cívkyKabel
Připomínky k elektrickým konektorůmUzemnění, vodič > 4 mm2
Příslušenství produktuPříslušenství cívky solenoidu
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produktová skupinaElektromagnetické ventily
Průřezvodiče [mm2]3 x 0.75 mm2
Rel. Vlhkost [% RH] [Max]97 % RH
Rel. Vlhkost [% RH] [Min]0 % RH
Rozsah teploty prostředí [°C] [max.]40 °C
Rozsah teploty prostředí [°C] [min.]-40 °C
Rozsah teploty prostředí [°F] [Max]104 °F
Rozsah teploty prostředí [°F] [Min]-40 °F
SchváleníATEX - Cat. 2 - Zone 1UA
ServisovatelnýNe
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHNo
Shoda s čínskou směrnicí RoHSOut of scope
Shoda s EU RoHSYes
Spotřeba energie [W] 50 Hz10.0 W
Spotřeba energie [W] 60 Hz10.0 W
Typ výrobkuBI110C
Uložení bateriíNo
UzemněníVnější svorkaGreen/yellow wire
V rozsahu platnosti WEEEYes
Velikost pohonu13.5 mm
Výjimka ze směrnice EU RoHSNo

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost1.147 Kilogram
Čistá hmotnost1.066 Kilogram
Objem2.003 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702424618520
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm