Zesilovací jednotka, 868.42 MHz
014G0592
Z- wave
Tento produkt již není k dispozici.
Výrobek již není k dispozici k zakoupení, ale přesto o něm najdete informace, včetně servisních příruček, výkresů atd.
014G0592
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Aplikace | Rezidenční( stupeň znečištění 2) |
| Barva | RAL 9016 |
| Bezdrátový standart | Z- wave |
| Délka kabelu [m] | 3.000 m |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Frekvence napájecího napětí [Hz] | 50 Hz |
| Integrace systému | Danfoss Link™ |
| Kategorie EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Material Description | Repeater Unit - UK,HR,HU,RO,SI,BG,TR,SK |
| Napájecí napětí [V] AC | 230 V |
| Označení CE | Yes |
| Popis | Repeater Unit for Danfoss Link system |
| Přenos [m] [max.] | 30 m |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Přenosová frekvence [MHz] | 868.42 MHz |
| Product line | 03 |
| Produktová skupina | Danfoss Link™ |
| Schválení | Z-WaveCEEAC |
| Schvalovací norma | EC EN 60730 |
| Třída krytí termostatu | 21 |
| Typ adaptéru | N/A |
| Typ regulace ohřevu | Zesilovač signálu |
| Typ výrobku | Zesilovací jednotka |
| Uložení baterií | No |
| V rozsahu platnosti WEEE | Yes |
| Vysílací výkon [mW] [max.] | 1.00 mW |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 0.212 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 0.212 Kilogram |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Objem | 1.305 Liter |
| EAN/UPC | 5702425137266 |