Řídící jednotka, Napájení: PSU, Počet radiátorových termostatů(včetně): 3
014G0503
Základní sada Danfoss Link, Z- wave
Tento produkt již není k dispozici.
Výrobek již není k dispozici k zakoupení, ale přesto o něm najdete informace, včetně servisních příruček, výkresů atd.
Doporučená náhrada: 014G2440
014G0503
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Aplikace | Rezidenční( stupeň znečištění 2) |
| Barva | Černá RAL 9005 / Bílá RAL 9016 |
| Bezdrátový standart | Z- wave |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Frekvence přenosu [GHz] | 2.4 GHz |
| Integrace systému | Danfoss Link™ |
| Kategorie EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Kompatibilita s hlasovým asistentem | Amazon Alexa |
| Material Description | Danfoss Link Starter Pack - SE |
| Napájení | PSU |
| Označení CE | Yes |
| Počet radiátorových termostatů(včetně) | 3 pc |
| Popis | Základní sada Danfoss Link |
| Přenos [m] [max.] | 30 m |
| Přenosová frekvence [MHz] | 868.42 MHz |
| Product line | 03 |
| Produktová skupina | Danfoss Link™ |
| Schválení | Z-WaveCEEAC |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Schvalovací norma | Značka CE |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Spotřeba energie (pohotovostní režim) [VA] | 2.0 W |
| Teplota okolí [°C] [max.] | 40 °C |
| Teplota okolí [°C] [min.] | -10 °C |
| Teplota skladování [°C] [max.] | 65 °C |
| Teplota skladování [°C] [min.] | -20 °C |
| Teplota zkoušky tlaku [°C] | 75 °C |
| Třída krytí termostatu | 21 |
| Třída softwaru | A |
| Typ displeje | Dotyková obrazovka |
| Typ nebo název baterie | Alkaline AA (LR6/ZR6) |
| Typ regulace ohřevu | App modul |
| Typ výrobku | Řídící jednotka |
| Uložení baterií | No |
| V rozsahu platnosti WEEE | Yes |
| Verze softwaru | 4.1.0 nebo vyšší |
| Výška [mm] | 25 mm |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 1.34 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 0.23 Kilogram |
| Objem | 0.48 Liter |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425128011 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |