Danfoss logo
Danfoss Link 014G0500 Living By Danfoss_R

Řídící jednotka, Napájení: PSU, Počet radiátorových termostatů(včetně): 3

014G0501

Základní sada Danfoss Link, Z- wave
Výrobek již není k dispozici k zakoupení, ale přesto o něm najdete informace, včetně servisních příruček, výkresů atd.

Doporučená náhrada: 014G2440

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
AplikaceRezidenční( stupeň znečištění 2)
BarvaČerná RAL 9005 / Bílá RAL 9016
Bezdrátový standartZ- wave
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Frekvence přenosu [GHz]2.4 GHz
Integrace systémuDanfoss Link™
Kategorie EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Kompatibilita s hlasovým asistentemAmazon Alexa
Material DescriptionDanfoss Link Starter Pack - PL, CZ
NapájeníPSU
Označení CEYes
Počet radiátorových termostatů(včetně)3 pc
PopisZákladní sada Danfoss Link
Přenos [m] [max.]30 m
Přenosová frekvence [MHz]868.42 MHz
Product line03
Produktová skupinaDanfoss Link™
SchváleníZ-WaveCEEAC
Vlastnosti
Hodnota
Schvalovací normaZnačka CE
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Spotřeba energie (pohotovostní režim) [VA]2.0 W
Teplota okolí [°C] [max.]40 °C
Teplota okolí [°C] [min.]-10 °C
Teplota skladování [°C] [max.]65 °C
Teplota skladování [°C] [min.]-20 °C
Teplota zkoušky tlaku [°C]75 °C
Třída krytí termostatu21
Třída softwaruA
Typ displejeDotyková obrazovka
Typ nebo název baterieAlkaline AA (LR6/ZR6)
Typ regulace ohřevuApp modul
Typ výrobkuŘídící jednotka
Uložení bateriíNo
V rozsahu platnosti WEEEYes
Verze softwaru4.1.0 nebo vyšší
Výška [mm]25 mm

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost1.198 Kilogram
Čistá hmotnost0.968 Kilogram
Objem0.498 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702425127984
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm