Danfoss logo
Danfoss Link CC

Řídící jednotka, Napájení: PSU, Počet radiátorových termostatů(včetně): 3

014G0288

Řídící jednotka Danfoss Link, Z- wave
Výrobek již není k dispozici k zakoupení, ale přesto o něm najdete informace, včetně servisních příruček, výkresů atd.

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
AplikaceRezidenční( stupeň znečištění 2)
BarvaČerná RAL 9005 / Bílá RAL 9016
Bezdrátový standartZ- wave
Délka [mm]125.0 mm
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Frekvence přenosu [GHz]2.4 GHz
Integrace systémuDanfoss Link™
Kategorie EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Kompatibilita s hlasovým asistentemAmazon Alexa
Material DescriptionCC Danfoss Link PSU Plug East DCC22
NapájeníPSU
Označení CEYes
Počet radiátorových termostatů(včetně)3 pc
PopisŘídící jednotka Danfoss Link
Přenos [m] [max.]30 m
Přenosová frekvence [MHz]868.42 MHz
Product line03
Produktová skupinaDanfoss Link™
SchváleníZ-WaveCEEAC
Schvalovací normaZnačka CE
Vlastnosti
Hodnota
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHNo
Shoda s čínskou směrnicí RoHSOut of scope
Shoda s EU RoHSYes
Šířka [mm]107.00 mm
Spotřeba energie (pohotovostní režim) [VA]2.0 W
Teplota okolí [°C] [max.]40 °C
Teplota okolí [°C] [min.]-10 °C
Teplota skladování [°C] [max.]65 °C
Teplota skladování [°C] [min.]-20 °C
Teplota zkoušky tlaku [°C]75 °C
Třída krytí termostatu21
Třída softwaruA
Typ displejeDotyková obrazovka
Typ regulace ohřevuApp modul
Typ výrobkuŘídící jednotka
Uložení bateriíNo
V rozsahu platnosti WEEEYes
Verze softwaru4.1.0 nebo vyšší
Výjimka ze směrnice EU RoHSNo
Výška [mm]25 mm

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost0.537 Kilogram
Čistá hmotnost0.537 Kilogram
Objem1.486 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702425120206
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens