Danfoss logo
Danfoss Link 014G0279 Living By Danfoss_R

Dynamické kotlové relé pro sytémy Danfoss Link & TPOne, 868.42 MHz

014G0279

Dynamické kotlové relé pro sytémy Danfoss Link & TPOne, Z- wave
Výrobek již není k dispozici k zakoupení, ale přesto o něm najdete informace, včetně servisních příruček, výkresů atd.

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
AplikaceRezidenční( stupeň znečištění 2)
BarvaRAL 9016
Bezdrátový standartZ- wave
Délka [mm]84.0 mm
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Frekvence napájecího napětí [Hz]50 Hz
Integrace systémuDanfoss Link™
Jmenovité impulsní napětí [kV]2.5 kV
Kategorie EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Material DescriptionDynamic Boiler Relay
Napájecí napětí [V] AC230 V
Odporové zatížení [A]3 A
Označení CEYes
PopisDynamické kotlové relé pro sytémy Danfoss Link & TPOne
Přenos [m] [max.]30 m
Přenosová frekvence [MHz]868.42 MHz
Product line03
Produktová skupinaDanfoss Link™
Vlastnosti
Hodnota
SchváleníZ-WaveCE
Schvalovací normaZnačka CE
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Šířka [mm]30.00 mm
Spotřeba energie (pohotovostní režim) [VA]1.6 W
Stupeň znečištění2
Teplota okolí [°C] [max.]45 °C
Teplota okolí [°C] [min.]0 °C
Teplota zkoušky tlaku [°C]75 °C
Třída krytí termostatu40
Třída softwaruA
Typ adaptéruN/A
Typ regulaceZap/Vyp
Typ výrobkuKotlové relé
Uložení bateriíNo
V rozsahu platnosti WEEEYes
Vysílací výkon [mW] [max.]1.00 mW
Výška [mm]84 mm

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost0.235 Kilogram
Čistá hmotnost0.195 Kilogram
Objem1.08 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702425145124
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm