Napájení: BSU
014G0262
Bateriová napájecí jednotka pro systém Danfoss link, Aplikace: Rezidenční( stupeň znečištění 2)
Tento produkt již není k dispozici.
Výrobek již není k dispozici k zakoupení, ale přesto o něm najdete informace, včetně servisních příruček, výkresů atd.
014G0262
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Aplikace | Rezidenční( stupeň znečištění 2) |
| Barva | Černá RAL 9005 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Danfoss Link Battery pack |
| Napájení | BSU |
| Počet baterií | 10 |
| Popis | Bateriová napájecí jednotka pro systém Danfoss link |
| Product line | 03 |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Produktová skupina | Danfoss Link™ |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | No |
| Typ adaptéru | N/A |
| Typ baterie | AA |
| Typ výrobku | Napájecí jednotka |
| Uložení baterií | No |
| Výstup - napětí [V] DC | 15 V |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 0.396 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 0.224 Kilogram |
| Objem | 1.075 Liter |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702420110639 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |