Danfoss logo
DanfossLink PSU 014G0260

Napájení: PSU

014G0260

Napájecí jednotka pro systém Danfoss link, Aplikace: Rezidenční( stupeň znečištění 2)
Výrobek již není k dispozici k zakoupení, ale přesto o něm najdete informace, včetně servisních příruček, výkresů atd.

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
AplikaceRezidenční( stupeň znečištění 2)
BarvaČerná RAL 9005
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Frekvence přenosu [GHz]50.0 GHz
Kategorie EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Material DescriptionPSU for Danfoss Link CC, GB-DAS
Napájecí napětí [V] AC230 V
NapájeníPSU
PopisNapájecí jednotka pro systém Danfoss link
Product line03
Produktová skupinaDanfoss Link™
Vlastnosti
Hodnota
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHNo
Shoda s EU RoHSYes
Spotřeba energie (pohotovostní režim) [VA]0.2 W
Typ adaptéruN/A
Typ výrobkuNapájecí jednotka
Uložení bateriíNo
V rozsahu platnosti WEEEYes
Výjimka ze směrnice EU RoHSNo
Výstup - napětí [V] DC15 V
Zatížení [W] [Max]10 W

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost0.178 Kilogram
Čistá hmotnost0.132 Kilogram
Objem1.056 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702420110653
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens