Danfoss logo
Living By Danfoss 014G0160 Radiator Sensors_R

Prostorové čidlo, 868.42 MHz

014G0160

Nástěnné čidlo místnosti pro systém Danfoss Link, Z- wave
Výrobek již není k dispozici k zakoupení, ale přesto o něm najdete informace, včetně servisních příruček, výkresů atd.

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
AplikaceRezidenční( stupeň znečištění 2)
BarvaRAL 9016
Bezdrátový standartZ- wave
DG Indicator ProfileContains Alkaline Battries
Funkce otervřeného oknaAno
Indikátor vybité baterieAno
Integrace systémuDanfoss Link™
Kategorie EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Material DescriptionDanfoss RS-Z
Napájecí baterie2 alkalické baterie typu AA 1,5 V
Označení CEYes
Počet baterií2
PopisNástěnné čidlo místnosti pro systém Danfoss Link
Přenos [m] [max.]30 m
Přenosová frekvence [MHz]868.42 MHz
Product line03
Produktová skupinaDanfoss Link™
Vlastnosti
Hodnota
SchváleníZ-WaveCEEAC
Schvalovací normaEN 60730
SCIP dossier no.f69f3910-4073-41b9-8a6f-98747775b091
SCIP dossier product nameDanfoss RS-Z
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Teplota okolí [°C] [max.]40 °C
Teplota okolí [°C] [min.]0 °C
Třída krytí termostatu21
Typ displejeLCD s podsvícením
Typ nebo název baterieAlkaline AA (LR6/ZR6)
Typ regulace ohřevuProstorový termostat
Typ výrobkuProstorové čidlo
Uložení bateriíYes
V rozsahu platnosti WEEEYes
Vysílací výkon [mW] [max.]1.00 mW
Výška [mm]76 mm
Životnost baterie [roky]5 yr

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost0.245 Kilogram
Čistá hmotnost0.245 Kilogram
Objem1.104 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702425110177
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm