Danfoss logo
Danfoss_Ally_Starterpack

Základní sada Danfoss Ally™, Zigbee, Počet radiátorových termostatů(včetně): 1

014G2440

Základní sada Danfoss AllyTM (Centrální jednotka + Bezdrátová radiátorová termostatická hlavice), Zigbee

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
AplikaceRadiátory, teplovodní podlahové vytápěníRezidenční( stupeň znečištění 2)
BarvaRAL 9016
Bezdrátový standartZigbee
Délka kabelu [m]1.000 m
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Frekvence napájecího napětí [Hz]50 Hz
Frekvence přenosu [GHz]2.4 GHz
FunkceŘídící termostat
Integrace systémuDanfoss Ally™
Kategorie EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Kompatibilita s hlasovým asistentemGoogle asistentAmazon AlexaGoogle Home
Material DescriptionDanfoss Ally Starter Pack
Napájecí napětí [V] AC [Max]240 V
Napájecí napětí [V] AC [Min]110 V
Označení CEYes
Počet baterií2
Počet radiátorových termostatů(včetně)1 pc
PopisZákladní sada Danfoss AllyTM (Centrální jednotka + Bezdrátová radiátorová termostatická hlavice)
Přenos [m] [max.]30 m
Přepravní teplota [°C] [max.]60 °C
Přepravní teplota [°C] [min.]-20 °C
Product line03
Produktová skupinaDanfoss Ally™
Rozsah nastavení teploty [°C] [max.]35 °C
Rozsah nastavení teploty [°C] [min.]5 °C
SchváleníCEUA.TR.089EACUKCA
SCIP dossier no.8daebde6-91a1-4fb7-a9d3-9b9e3ab80260
Vlastnosti
Hodnota
SCIP dossier product nameDanfoss Ally Starter Pack
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Diboron trioxide (B2O3, CAS no. 1303-86-2)Boric acid (CAS no. 11113-50-1)Boric acid (CAS no. 10043-35-3)Tertaboron disodium heptaoxyde, hydrate (CAS no. 12267-73-1)Disodium tetraborate decahydrate (CAS no. 1303-96-4)Disodium tetraborate, anhydrous (CAS no. 1330-43-4)Disodium tetraborate pentahydrate (CAS no. 12179-04-3)
Shoda s čínskou směrnicí RoHSOut of scope
Shoda s EU RoHSYes with exemptions
Spotřeba energie (pohotovostní režim) [VA]2.0 W
Spotřeba energie [W]5.0 W
Stupeň znečištění2
Teplota okolí [°C] [max.]55 °C
Teplota okolí [°C] [min.]-10 °C
Teplota skladování [°C] [max.]60 °C
Teplota skladování [°C] [min.]-20 °C
Třída krytí termostatu20
Třída softwaruA
Typ adaptéruM30RARAVRAVL
Typ baterie2 x 1,5 V AA-Alkalické baterie
Typ displejeBEZ DISPLEJE
Typ nebo název baterieAlkaline AA (LR6/ZR6)
Typ servopohonuElektromechanický
Typ výrobkuZákladní sada Danfoss Ally™
Uložení bateriíYes
UNSPSC CODE41112209
V rozsahu platnosti WEEEYes
Výjimka ze směrnice EU RoHS7(c)-I
Vysílací výkon [mW] [max.]79.00 mW
Výška [mm]95 mm
Výstup - napětí [V] DC5 V

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost0.521 Kilogram
Čistá hmotnost0.366 Kilogram
Objem1.699 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702424056551
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm