Danfoss logo
Thermostatic actuator type RAVI

RAVI, 43 °C - 65 °C, 2 m, Rychlá

013U8013

RAVI PN10 43-65/2m

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Časová konstanta [s]3 "
Délka čidla teploty [mm]150 mm
Délka kapilárního potrubí [m]2.0 m
DG Indicator ProfileContains Gas
Formát baleníMulti balení
FunkceRegulátor teploty
Material DescriptionRAVI PN10 43-65/2m
Materiál impulsní trubkyMěď, mat. č. 2.0090
Materiál teplotního čidlaMěď, mat. č. 2.0090
Množství na formát balení16 pc
Montáž teplotního čidlaTeplejší čidlo
PopisRAVI PN10 43-65/2m
Přepravní teplota [°C] [max.]50 °C
Přepravní teplota [°C] [min.]-20 °C
Připojení čidlaM14x1 / R1/2 vněj. závit podle DIN 2999
Product line08
Produktová skupinaPohony - Teplota
Vlastnosti
Hodnota
Průměr čidla teploty [mm]9.5 mm
Rozsah nastavení teploty [°C] [max.]65 °C
Rozsah nastavení teploty [°C] [min.]43 °C
Schvalovací normaDIN EN 14597:2005-12 TR838
SCIP dossier product nameRAVI PN10
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Shoda s čínskou směrnicí RoHSOut of scope
Shoda s EU RoHSYes with exemptions
Teplota media na čidle [°C] [max.]70 °C
Teplota okolí [°C] [max.]70 °C
Teplota okolí [°C] [min.]0 °C
Typ rychlostiRychlá
Typ výrobkuRAVI
Uložení bateriíNo
Verze montážeVratné potrubí
Výjimka ze směrnice EU RoHS6(c)
Zisk Ks0.25

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost0.42 Kilogram
Čistá hmotnost0.35 Kilogram
Objem2.368 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702421500477
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm