Danfoss logo
Thermostatic actuator type RAVI

RAVI, 43 °C - 65 °C, 2 m

013U8009

RAVI PN10 43-65/2m

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Časová konstanta [s]3 "
Délka čidla teploty [mm]150 mm
Délka kapilárního potrubí [m]2.0 m
DG Indicator ProfileContains Gas
Formát baleníMulti balení
FunkceRegulátor teploty
Material DescriptionRAVI PN10 43-65/2m RESTRICTION
Materiál impulsní trubkyMěď, mat. č. 2.0090
Materiál teplotního čidlaMěď, mat. č. 2.0090
Množství na formát balení16 pc
Montáž teplotního čidlaTeplejší čidlo
PopisRAVI PN10 43-65/2m
Přepravní teplota [°C] [max.]50 °C
Přepravní teplota [°C] [min.]-20 °C
Připojení čidlaM14x1 / R1/2 vněj. závit podle DIN 2999
Product line08
Produktová skupinaPohony - Teplota
Průměr čidla teploty [mm]9.5 mm
Vlastnosti
Hodnota
Rozsah nastavení teploty [°C] [max.]65 °C
Rozsah nastavení teploty [°C] [min.]43 °C
Schvalovací normaDIN EN 14597:2005-12 TR838
SCIP dossier no.9eff2b20-4e4a-46da-b447-f3bc37989436
SCIP dossier product nameRAVI PN10
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Shoda s čínskou směrnicí RoHSOut of scope
Shoda s EU RoHSYes with exemptions
Teplota media na čidle [°C] [max.]70 °C
Teplota okolí [°C] [max.]70 °C
Teplota okolí [°C] [min.]0 °C
Typ rychlostiSlower (restriction)
Typ výrobkuRAVI
Uložení bateriíNo
Verze montážeVratné potrubí
Výjimka ze směrnice EU RoHS6(c)
Zisk Ks0.25

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost0.456 Kilogram
Čistá hmotnost0.456 Kilogram
Objem2.351 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702421500439
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm