Danfoss logo
QTL for AVQML

QTL Thermostat 45-60 2m capillary tube

003L3536

QTL Thermostat 45-60 2m capillary tube

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Délka čidla teploty [mm]69 mm
Délka kapilárního potrubí [m]2.2 m
DG Indicator ProfileContains Gas
Label productNo
Material DescriptionQTL 45-60/2M
Materiál kapiláryMěď
Materiál teplotního čidlaMěď, mat. č. 2.0090
PopisQTL Thermostat 45-60 2m capillary tube
Product line08
Vlastnosti
Hodnota
Produktová skupinaPohony - Teplota
Průměr čidla teploty [mm]9.5 mm
Rozsah nastavení teploty [°C] [max.]60 °C
Rozsah nastavení teploty [°C] [min.]45 °C
Shoda s čínskou směrnicí RoHSOut of scope
Shoda s EU RoHSYes with exemptions
Teplota media na čidle [°C] [max.]90 °C
Typ výrobkuQTL
Výjimka ze směrnice EU RoHS6(c)

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost0.252 Kilogram
Čistá hmotnost0.252 Kilogram
Vlastnosti
Hodnota
Objem1.365 Liter
EAN/UPC5715162943854